CEE-Steckdose 3P 16A 110V GE IP44
Industrieprodukte
Legrand
CEE-Steckdose 3P 16A 110V GE IP44
Best.-Nr. 555121
EAN.
3245065551211
Rabattgruppe : L62
19,80 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 3 |
Voltage according to EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) yellow |
Clock hour position | 4 h |
Identification colour | Yellow |
RAL-number | 1018 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Gland nut |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Konformitätserklärung
CQC-CQC
(1.29 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05955
(0.35 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION