Direkt zum Inhalt
Logo print

CEE-Steckdose 3P 16A 230V Blau IP67

Industrieprodukte Legrand

CEE-Steckdose 3P 16A 230V Blau IP67

Best.-Nr. 555384 EAN. 3245065553840
Rabattgruppe : L62
34,25 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

IEC-amperage 16 A
Voltage according to EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blue
Number of poles 3
Clock hour position 6 h
Identification colour Blue
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 84 mm
Drill hole distance vertical 70 mm
Flange size horizontal 84 mm
Drill hole distance horizontal 70 mm

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Technisches Datenblatt
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
2 Dokumente
AutoCAD 3D
555384.dwg dwg (0.15 Mo)
BIM-Datei
4 Dokumente
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
LGRP-2014-111-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05950 (0.42 Mo)
Konformitätserklärung

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details