CEE-Steckdose 3P 16A 250V Blau IP44
Industrieprodukte
Legrand
CEE-Steckdose 3P 16A 250V Blau IP44
Best.-Nr. 555184
EAN.
3245065551846
Rabattgruppe : L62
26,15 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Number of poles | 3 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 84 mm |
Drill hole distance vertical | 70 mm |
Flange size horizontal | 84 mm |
Drill hole distance horizontal | 70 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
4 Dokumente
Konformitätserklärung
CCC-CQC2016010203837680
(3.46 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05950
(0.42 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION