Direkt zum Inhalt
Logo print

CEE-Steckdose 3P 32A 230V Blau IP67

Industrieprodukte Legrand

CEE-Steckdose 3P 32A 230V Blau IP67

Best.-Nr. 555484 EAN. 3245065554847
Rabattgruppe : L62
46,05 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

IEC-amperage 32 A
Voltage according to EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blue
Number of poles 3
Clock hour position 6 h
Identification colour Blue
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 84 mm
Drill hole distance vertical 70 mm
Flange size horizontal 84 mm
Drill hole distance horizontal 70 mm

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Technisches Datenblatt
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
2 Dokumente
AutoCAD 3D
555484.dwg dwg (0.25 Mo)
BIM-Datei
4 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-2014-111-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05951 (0.42 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung