![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555128-WEB-R.jpg)
CEE-Steckdose 4P 16A 415V Rot IP44
Industrieprodukte
Legrand
CEE-Steckdose 4P 16A 415V Rot IP44
Best.-Nr. 555128
EAN.
3245065551280
Rabattgruppe : L62
21,15 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
IEC-Stromstärke | 16 A |
---|---|
Polzahl | 4 |
Spannung nach EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rot |
Uhrzeit-Stellung | 6 h |
Kennfarbe | rot |
RAL-Nummer | 3000 |
Phasenwender | Nein |
Schutzart (IP) | IP44 |
Anschlusstechnik | Schraubklemme |
---|---|
Kabeleinführung | Verschraubung |
Steckrichtung | gerade |
Werkstoff | Kunststoff |
Militärausführung | Nein |
Breite | 61 mm |
Höhe | 146 mm |
Tiefe | 50 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Konformitätserklärung
CQC-CQC
(1.29 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05955
(0.35 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION