CEE-Steckdose 4P 16A 415V Rot IP67
Industrieprodukte
Legrand
CEE-Steckdose 4P 16A 415V Rot IP67
Best.-Nr. 555328
EAN.
3245065553284
Rabattgruppe : L62
30,20 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Gland nut |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
4 Dokumente
Konformitätserklärung
CQC-CQC
(1.29 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05955
(0.35 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION