Direkt zum Inhalt
Logo print

CEE-Steckdose 4P 32A 230V Blau IP44

Industrieprodukte Legrand

CEE-Steckdose 4P 32A 230V Blau IP44

Best.-Nr. 555235 EAN. 3245065552355
Rabattgruppe : L62
30,20 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

IEC-amperage 32 A
Number of poles 4
Voltage according to EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blue
Clock hour position 9 h
Identification colour Blue
RAL-number 5005
Phase inverter No
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Cable entry Gland nut
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Technisches Datenblatt
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
4 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05954 (0.35 Mo)
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung