Direkt zum Inhalt
Logo print

CEE-Steckdose 5P 16A 415V Rot IP67

Industrieprodukte Legrand

CEE-Steckdose 5P 16A 415V Rot IP67

Best.-Nr. 555329 EAN. 3245065553291
Rabattgruppe : L62
35,75 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

IEC-amperage 16 A
Number of poles 5
Voltage according to EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) red
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
RAL-number 3000
Phase inverter No
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Cable entry Gland nut
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
Technisches Datenblatt
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
555329.dwg dwg (0.08 Mo)
4 Dokumente
Konformitätserklärung
CQC-CQC (1.29 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05955 (0.35 Mo)
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details