![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555439-WEB-R.jpg)
CEE-Steckdose 5P 32A 415V Rot IP67
Industrieprodukte
Legrand
CEE-Steckdose 5P 32A 415V Rot IP67
Best.-Nr. 555439
EAN.
3245065554397
Rabattgruppe : L62
55,25 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
IEC-Stromstärke | 32 A |
---|---|
Polzahl | 5 |
Spannung nach EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rot |
Uhrzeit-Stellung | 6 h |
Kennfarbe | rot |
RAL-Nummer | 3000 |
Phasenwender | Nein |
Schutzart (IP) | IP67 |
---|---|
Anschlusstechnik | Schraubklemme |
Kabeleinführung | Verschraubung |
Steckrichtung | gerade |
Werkstoff | Kunststoff |
Militärausführung | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05954
(0.35 Mo)
Konformitätserklärung
CQC-CQC2016010203858864
(1.29 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION