CEE- Steckdose Aufputz 5P 16A 415V Rt IP44
Industrieprodukte
Legrand
CEE- Steckdose Aufputz 5P 16A 415V Rt IP44
Best.-Nr. 555159
EAN.
3245065551594
Rabattgruppe : L62
38,65 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
CEE socket outlet 16 A | 1x16A5p400V |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M25 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 131 mm |
Width | 93 mm |
Depth | 139 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
4 Dokumente
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05950
(0.42 Mo)
Konformitätserklärung
CCC-CQC2016010203837679
(3.47 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION