![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LG-555259-WEB-R.jpg)
CEE- Steckdose Aufputz 5P 32A 415V Rt IP44
Industrieprodukte
Legrand
CEE- Steckdose Aufputz 5P 32A 415V Rt IP44
Best.-Nr. 555259
EAN.
3245065552591
Rabattgruppe : L62
40,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
CEE-Steckdose - 16 A | ohne |
---|---|
CEE-Steckdose - 32 A | 1x32A5p400V |
CEE-Steckdose - 63 A | ohne |
CEE-Steckdose - 125A | ohne |
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 1 |
Absicherung | ohne |
FI-Schutzschalter | ohne |
Anzahl der Leitungsschutzschalter | 0 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit | sonstige |
---|---|
Durchmesser Kabeleinführung | M32 |
Handhabung | Wandmontage |
Schutzart (IP) | IP44 |
Militärausführung | Nein |
Farbe | grau |
Höhe | 156 mm |
Breite | 113 mm |
Tiefe | 161 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
AutoCAD 3D
BIM-Datei
4 Dokumente
Konformitätserklärung
CCC-CQC2016010203850868
(4.4 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05951
(0.42 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION