Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Chronothermostat white
Axolute
Bticino
Chronothermostat white
Best.-Nr. HD4451
EAN.
8012199984285
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | An/Aus |
---|---|
Art der Spannungsversorgung | Batterie |
Anschluss | drei-/vieradrig |
Mit Empfänger | Nein |
Messbereich | 0-40 °C |
Sensor extern | Ja |
Regelcharakteristik | P |
Geeignet für Heizen | Ja |
Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
Geeignet für Kühlen | Ja |
Anzahl der Ausgänge Kühlung | 1 |
Differenzwert | 0.1-0.1 K |
Differenz verstellbar | Ja |
Temperatur ablesbar | Ja |
Mit Geräuschniveauanzeige | Nein |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Widerstandssensor |
Montageart | Unterputz |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 3 |
Mit Display | Ja |
Bedienung | Taste |
Mit Trinkwasserschaltung | Nein |
---|---|
Kontaktausführung | Wechsler (NO/NC) |
Max. Spannung der Kontakte | 240 V |
Max. Kontaktbelastung | 5 A |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Explosionsgeschützt | Nein |
Farbe | weiß |
Höhe | 48 mm |
Breite | 65 mm |
Tiefe | 47 mm |
Klasse des Temperaturreglers | I |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | 5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | sonstige |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION