![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-601932-WEB-R.jpg)
Coffret étanche 2+1 mod. sans bornier - IP65 - Plexo
Plexo³
Legrand
Coffret étanche 2+1 mod. sans bornier - IP65 - Plexo
Best.-Nr. 601932
EAN.
3245066019321
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 1 |
Width in number of modular spacings | 3 |
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | Yes |
Signal passing door | Yes |
With lock | No |
Type of closure | Other |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 105 mm |
Built-in height | 170 mm |
Built-in width | 89 mm |
Inner depth | 78 mm |
Earthing terminal block | No |
Neutral terminal block | No |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7046 |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Height | 174 mm |
Width | 93 mm |
Depth | 109 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 2 |
Degree of impact strength (IK) | IK09 |
Operating / setting temperature | -15-55 °C |
Storage temperature | -15-55 °C |
Halogen free | No |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Dokumentation
7 Dokumente
Workshop-Dokument
Workshop-Dokument
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Technisches Handbuch
3 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 17 .013-R02
(1.1 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION