Kabelbinder Colson, schwarz, innenverzahnt, 7,6 x 500 mm (BxL),UV-beständig
Industrieprodukte
Legrand
Kabelbinder Colson, schwarz, innenverzahnt, 7,6 x 500 mm (BxL),UV-beständig
Best.-Nr. 031933
EAN.
3245060319335
Rabattgruppe : L61
146,64 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite des Bandes | 7.6 mm |
---|---|
Bandlänge | 500 mm |
Banddicke | 1.3 mm |
Min. Haltekraft | 360 N |
Betriebstemperatur | -25-60 °C |
Montagetemperatur | 0-40 °C |
Ausführung | innenverzahnt |
Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
UV-stabil nach ASTM D6779 | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | schwarz |
Transparent | Nein |
Beschriftungsfläche | ohne |
Lösbarer Verschluss | Nein |
Befestigungsart | ohne |
UL-Zulassung | Nein |