CX3 Fernschalter 16A 1P 230V
Verteilereinbau
Legrand
CX3 Fernschalter 16A 1P 230V
Best.-Nr. 412408
EAN.
3245064124089
Rabattgruppe : L11
46,00 €
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
Funktion | mechanisch für Zentralsteuerung |
---|---|
Montageart | DIN-Schiene |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Einbautiefe | 44 mm |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Steuerspannung 1 | 210-250 V |
Steuerspannungsart 1 | AC |
Frequenz der Steuerspannung 1 | 50-60 Hz |
Steuerspannungsart 2 | AC |
Versorgungsspannung | 210-230 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) | 16 A |
Geeignet für Handbedienung | Ja |
Breite | 17.8 mm |
---|---|
Höhe | 95 mm |
Tiefe | 70.2 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzart (IP) | IP3X |
Einsatztemperatur | -25-60 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Stromversorgungsrichtung | Von unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 0.75-6 mm² |
Verbindungsart | Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-CB FR 645040C
(0.33 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION