CX3 Fernschalter 16A 2P 24V
Verteilereinbau
Legrand
CX3 Fernschalter 16A 2P 24V
Best.-Nr. 412410
EAN.
3245064124102
Rabattgruppe : L11
58,35 €
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
Funktion | mechanisch für Zentralsteuerung |
---|---|
Montageart | DIN-Schiene |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Einbautiefe | 44 mm |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 2 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Steuerspannung 1 | 22-26 V |
---|---|
Steuerspannungsart 1 | AC |
Frequenz der Steuerspannung 1 | 50-60 Hz |
Breite | 17.8 mm |
Höhe | 95 mm |
Tiefe | 70.2 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-CB FR 645040C
(0.33 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION