Direkt zum Inhalt
Logo print

CX3 Fernschalter 16A 2P 48V

Verteilereinbau Legrand

CX3 Fernschalter 16A 2P 48V

Best.-Nr. 412411 EAN. 3245064124119
Rabattgruppe : L11
59,45 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Function Mechanical for centralized control
Mounting method DIN rail
Width in number of modular spacings 1
Built-in depth 44 mm
Number of contacts as normally open contact 2
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 0
Control voltage 1 43-52 V
Type of control voltage 1 AC
Frequency control voltage 1 50-60 Hz
Width 17.8 mm
Height 95 mm
Depth 70.2 mm

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01324EN-01.pdf pdf (0.75 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
412412.dwg dwg (0.12 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung