CX3 Fernschalter Elektron.
Verteilereinbau
Legrand
CX3 Fernschalter Elektron.
Best.-Nr. 412400
EAN.
3245064124003
Rabattgruppe : L11
56,70 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Funktion | elektronisch für Zentralsteuerung |
---|---|
Montageart | DIN-Schiene |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Einbautiefe | 44 mm |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
---|---|
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Steuerspannung 1 | 210-250 V |
Steuerspannungsart 1 | AC |
Frequenz der Steuerspannung 1 | 50-60 Hz |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
3 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40026508
(0.68 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-DE1-66722/M1
(0.11 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4318
(0.67 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION