CX3 Hilfsgeraet Oe+S
Verteilereinbau
Legrand
CX3 Hilfsgeraet Oe+S
Best.-Nr. 412429
EAN.
3245064124294
Rabattgruppe : L11
56,25 €
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
Gerätemontage | Schütze/Relais |
---|---|
Funktion | Hilfsschalter |
Breite in Teilungseinheiten | 0.5 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Anzahl der Fehlersignalschalter | 0 |
Bemessungsschaltstrom | 5 A |
Bemessungsspannung | 250 V |
---|---|
Spannungsart | AC |
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion | Nein |
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) | 4 |
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit | 16 A |
Breite | 9 mm |
Höhe | 84.5 mm |
Tiefe | 67 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION