Direkt zum Inhalt
Logo print

CX3 Hilfür F 25A Schuetz O+S

Verteilereinbau Legrand

CX3 Hilfür F 25A Schuetz O+S

Best.-Nr. 412430 EAN. 3245064124300
Rabattgruppe : L11
56,45 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Gerätemontage Schütze/Relais
Funktion Signalschalter
Breite in Teilungseinheiten 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Anzahl der Fehlersignalschalter 0
Bemessungsschaltstrom 5 A
Bemessungsspannung 250 V
Spannungsart AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) 4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit 25 A
Breite 9 mm
Höhe 84.5 mm
Tiefe 67 mm

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F01326EN-00.pdf pdf (0.46 Mo)
Bedienungsanleitung
LE01996AE.pdf pdf (2 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
412429.dwg dwg (0.06 Mo)