CX3 Zentral Ein/Aus 230V
Verteilereinbau
Legrand
CX3 Zentral Ein/Aus 230V
Best.-Nr. 412434
EAN.
3245064124348
Rabattgruppe : L11
60,85 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gerätemontage | Schütze/Relais |
---|---|
Funktion | Fernantrieb |
Breite in Teilungseinheiten | 0.5 |
Bemessungsspannung | 230 V |
Spannungsart | AC |
---|---|
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion | Nein |
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) | 4 |
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit | 16 A |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION