![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412433-LEGRAND-1000.jpg)
CX3 Zentral Ein/Aus 24V
Verteilereinbau
Legrand
CX3 Zentral Ein/Aus 24V
Best.-Nr. 412433
EAN.
3245064124331
Rabattgruppe : L11
125,30 €
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
Device fitting | Auxiliary switch/relay |
---|---|
Function | Remote drive |
Width in number of modular spacings | 0.5 |
Rated voltage | 48 V |
Voltage type | AC |
---|---|
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 16 A |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION