CX3 Zentral Ein/Aus Ansteuerb
Verteilereinbau
Legrand
CX3 Zentral Ein/Aus Ansteuerb
Best.-Nr. 412437
EAN.
3245064124379
Rabattgruppe : L11
64,80 €
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
Gerätemontage | Schütze/Relais |
---|---|
Funktion | Fernantrieb |
Breite in Teilungseinheiten | 0.5 |
Bemessungsspannung | 230 V |
Spannungsart | AC |
---|---|
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion | Nein |
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) | 4 |
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit | 16 A |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION