![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036293-LEGRAND-600.jpg)
Dach für Marina Schaltschrank (Breite X Tiefe) 500 X 250 mm, Lichtgrau RAL 7035
Wand-/Standschränke
Legrand
Dach für Marina Schaltschrank (Breite X Tiefe) 500 X 250 mm, Lichtgrau RAL 7035
Best.-Nr. 036293
EAN.
3245060362935
Rabattgruppe : L10K
380,45 €
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
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | No |
Width | 510 mm |
Height | 79 mm |
Depth | 310 mm |
Suitable for enclosure building width | 500 mm |
Suitable for enclosure building depth | 250 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Surface finishing | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION