Dach für Marina Schaltschrank (Breite X Tiefe) 600 X 300 mm, Lichtgrau RAL 7035
Wand-/Standschränke
Legrand
Dach für Marina Schaltschrank (Breite X Tiefe) 600 X 300 mm, Lichtgrau RAL 7035
Best.-Nr. 036294
EAN.
3245060362942
Rabattgruppe : L10K
401,75 €
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
Geeignet für Dachbeplankung | Ja |
---|---|
Geeignet für Bodenbeplankung | Nein |
Breite | 612 mm |
Höhe | 79 mm |
Tiefe | 360 mm |
Geeignet für Gehäusebaubreite | 600 mm |
Geeignet für Gehäusebautiefe | 300 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Mit Entlüftung | Nein |
Geeignet für Außenaufstellung | Ja |
Mit Kabeleinführung | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION