Direkt zum Inhalt
Logo print

Datendose 2xRJ45 geschirmt für VALENA Life/Allure, Kategorie 6A STP, Farbe: weiß

Datendosen Legrand

Datendose 2xRJ45 geschirmt für VALENA Life/Allure, Kategorie 6A STP, Farbe: weiß

Best.-Nr. 753049 EAN. 3414970475091
Rabattgruppe : L213
42,20 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Aufputzmontage Nein
Unterputzmontage Ja
Kanaleinbau Nein
Bodentank/Unterflurmontage Nein
Befestigungsart schrauben
Zusammenstellung Basiselement
Steckverbindertyp RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 2
Kategorie 6A (IEC)
Farbe schwarz
RAL-Nummer 0
Anschlussart Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt Ja
Separater Erdungsanschluss Nein
Mit Textfeld Nein
Separate Kabelzugentlastung Nein
Montageart Schirmanschluss sonstige
Auslassrichtung gerade
Mit Staubschutz Ja
Schutzart (IP) IP21
Mechanische Codierung Nein
Farbcodierung Ja
Gerätebreite 74.7 mm
Gerätehöhe 74.7 mm
Gerätetiefe 35.4 mm
Einbautiefe 27.2 mm
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Montageart Unterputz
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt 0-0 mm
Max Kabeldurchmesser 9 mm
Kabelverschraubungsart am Eingang Nicht anwendbar
Vertikaler Befestigungsmittenabstand 0-0 mm
Horizontaler Befestigungsmittelabstand 0-0 mm
Kabelführung Nicht anwendbar

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
F03390EN-01.pdf pdf (1.17 Mo)
Technisches Datenblatt
F02127EN-01.pdf pdf (1.16 Mo)
Bedienungsanleitung
LE07421AB.pdf pdf (3.22 Mo)
18 Dokumente