Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Datendose RJ45 CAT6 UTP 110 Alu
VDI
Bticino
Datendose RJ45 CAT6 UTP 110 Alu
Best.-Nr. HC4262C6
EAN.
8005543407479
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Steckverbindertyp | RJ45 8(8) |
Mit Buchsen/Kupplungen | Ja |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
Kategorie | 6 |
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer | 0 |
Anschlussart | 110 |
Buchsen geschirmt | Nein |
Separater Erdungsanschluss | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | ohne |
Auslassrichtung | gerade |
Mit Staubschutz | Nein |
Schutzart (IP) | IP21 |
---|---|
Farbcodierung | Ja |
Gerätebreite | 22.3 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 34.5 mm |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Einbautiefe | 25 mm |
Schlagfestigkeit | IK03 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Unterputz |
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt | 0-0 mm |
Max Kabeldurchmesser | 9 mm |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Nicht anwendbar |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 0-0 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 0-0 mm |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION