![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775828-LEGRAND-1000.jpg)
DATENDOSE UTP RJ45 1-Fach KAT6
Datendosen
Legrand
DATENDOSE UTP RJ45 1-Fach KAT6
Best.-Nr. 775828
EAN.
3245067758281
Rabattgruppe : L21
28,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | schrauben |
Assembly arrangement | Basic element with adapter plate |
Steckverbindertyp | RJ45 8(8) |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
Kategorie | 6 |
Farbe | sonstige |
Anschlussart | sonstige |
Buchsen geschirmt | Nein |
Gehäuse geschirmt | Nein |
Separater Erdungsanschluss | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
---|---|
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Outlet direction | Inclined |
Mit Staubschutz | Nein |
Mechanische Codierung | Nein |
Farbcodierung | Ja |
Device width | 71 mm |
Device height | 71 mm |
Einbautiefe | 32 mm |
Einsatztemperatur | -40-70 °C |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Aufputz/Unterputz |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
9 Dokumente
Konformitätserklärung
AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056
(0.06 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026
(0.07 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-SA51_SB51_ac109587
(0.06 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024
(0.07 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION