Direkt zum Inhalt
Logo print
title

DECKEL ZAPFSÄULE 800x200x3mm

Unterflursysteme Legrand

DECKEL ZAPFSÄULE 800x200x3mm

Best.-Nr. 8474520 EAN. 8714161018690
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 200 mm
Länge 800 mm
Materialstärke 3 mm
Montageöffnung für Aufflur-Tank
Anzahl der Montageöffnungen 1
Abdeckung Montageöffnung Ja
Deckelbefestigung rastend Nein
Werkstoff Stahl
Oberflächenschutz verzinkt