Deckel Zapfsäule 800x350x4mm
Unterflursysteme
Legrand
Deckel Zapfsäule 800x350x4mm
Best.-Nr. 8474535
EAN.
8714161141527
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 350 mm |
---|---|
Länge | 800 mm |
Materialstärke | 4 mm |
Montageöffnung | für Aufflur-Tank |
Anzahl der Montageöffnungen | 1 |
Abdeckung Montageöffnung | Ja |
---|---|
Deckelbefestigung rastend | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Oberflächenschutz | verzinkt |