![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088172-WEB-L1.jpg)
Deckelsatz 12M Kunststoff vertikal
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Deckelsatz 12M Kunststoff vertikal
Best.-Nr. 088172
EAN.
3414971132603
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
Surface protection housing | Other |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7031 |
Suitable for subfloor duct | No |
---|---|
Suitable for hollow floor | Yes |
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 225 mm |
Outer length | 245 mm |
Length built-in dimension | 230 mm |
Width built-in dimension | 210 mm |
Min. built-in depth | 75 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION