![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Deckelsatz für Stein- u Holzboden
Unterflursysteme
Legrand
Deckelsatz für Stein- u Holzboden
Best.-Nr. 8452222
EAN.
8714161285481
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | quadratisch |
---|---|
Geeignet für Unterflurkanal | Nein |
Geeignet für Hohlbodeneinbau | Nein |
Geeignet für Doppelbodeneinbau | Nein |
Tiefe der Bodenbelagaussparung | 24 mm |
Bodenpflege | trocken |
Rahmenausführung | Bodenbelaganlegekante |
Länge Einbaumaß | 272 mm |
---|---|
Breite Einbaumaß | 272 mm |
Einbaudurchmesser | 273 mm |
Außenlänge | 272 mm |
Außenbreite | 272 mm |
Außendurchmesser | 279 mm |
Werkstoff | rostfreier Stahl |