Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Deckeneinbaulautsprecher 20 W Durchmesser 100 mm Farbe: Ultraweiß
Valena Beschallung
Legrand
Deckeneinbaulautsprecher 20 W Durchmesser 100 mm Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 573982
EAN.
3245065739824
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Colour | White |
---|---|
Suitable for wall mounting | Yes |
Frequency | 200-20000 Hz |
Impedance | 8-8 Ohm |
Music capacity | 20 W |
Nominal capacity | 10 W |
Active system | No |
---|---|
Bass reflex system | No |
Width | 100 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 57 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION