DIN-Profil-Halbzylinder verschiedene Schließungen
Pro21
Legrand
DIN-Profil-Halbzylinder verschiedene Schließungen
Best.-Nr. 775889
EAN.
3245067758892
Rabattgruppe : L21
37,10 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | mechanische Verriegelung |
---|---|
Breite | 17 mm |
Höhe | 17 mm |
Tiefe | 42.5 mm |
---|---|
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |