DLM PIR-Melder Feuchtraum Aufputz 270° IP55
Licht Management
Bticino
DLM PIR-Melder Feuchtraum Aufputz 270° IP55
Best.-Nr. BMSA2103
EAN.
8005543520185
Rabattgruppe : B30
199,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Präsenzmelder |
---|---|
Sensortyp | passiv Infrarot |
Mit DALI-Schnittstelle | Nein |
Konstantlichtregelung | Ja |
Zwangsabschaltung | Ja |
Tierschneise | Nein |
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Ja |
Rückfeldüberwachung | Nein |
Vernetzbar | Nein |
Optimale Montagehöhe | 2.5 m |
Max. Reichweite zu einer Seite | 10 m |
Max. Reichweite frontal | 10 m |
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 8 m |
Geeignet für drahtlose Übertragung | Ja |
Fernbedienbar | Ja |
Mit Fernbedienung | Nein |
Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Ja |
Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Ja |
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Ja |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | sonstige |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
Transparent | Nein |
Schutzart (IP) | IP55 |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nennspannung | 230-230 V |
Min. Einschaltdauer | 5 s |
Max. Einschaltdauer | 60 min |
Erfassungswinkel horizontal | 360-360 ° |
Ansprechhelligkeit | 1-1000 lx |
Temperatur | -5-45 °C |
Anzahl der Schaltzonen | 2 |
Alarmfunktion | Nein |
Mit Akustiksensor | Nein |
Mit Anschlusskabel | Nein |
Länge des Anschlusskabels | 0 mm |
Dokumentation
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION