![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637100-WEB-R.jpg)
DLP 25x25mm Halogenfrei Unterteil + Deckel
Wandkanal
Legrand
DLP 25x25mm Halogenfrei Unterteil + Deckel
Best.-Nr. 637100
EAN.
3245066371009
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Höhe | 25 mm |
---|---|
Breite | 25 mm |
Länge | 2000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 360 mm² |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Farbe | weiß |
Transparent | Nein |
Anzahl der festen Trennwände | 0 |
---|---|
Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
Befestigungsart | Bodenlochung |
Ausführung Deckel | lose |
Mit Kabelhalteklammer | Nein |
Mit Schutzfolie | Nein |
Mit Kanalverbinder | Nein |
Lieferung auf Rolle | Nein |
Schutzart (IP) | IP3X |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | 15-60 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION