![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/637100_pw_170102.jpg)
DLP 40x60mm Halogenfrei Unterteil + Deckel
Wandkanal
Legrand
DLP 40x60mm Halogenfrei Unterteil + Deckel
Best.-Nr. 637120
EAN.
3245066371207
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
2 m
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Height | 40 mm |
---|---|
Width | 60 mm |
Length | 2000 mm |
Useful cross section | 1860 mm² |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
Transparent | No |
Number of permanent partitions | 0 |
---|---|
Number of plug-in partitions | 0 |
Type of fastening | Bottom perforation |
Cover model | Loose |
With cable fixing clip | No |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Delivery on roll | No |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION