![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611709-WEB-R.jpg)
DLPe 50x190mm 2Z Halogen Unterteil + Deckel
Wandkanal
Legrand
DLPe 50x190mm 2Z Halogen Unterteil + Deckel
Best.-Nr. 611709
EAN.
3245066117096
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 190 mm |
---|---|
Tiefe | 50 mm |
Länge | 2000 mm |
Anzahl der Oberteile | 2 |
Oberteile mitgeliefert | Ja |
Oberteilbreite 1 | 80 mm |
Oberteilbreite 2 | 80 mm |
Symmetrisch | Ja |
Bauform rechteckig | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |
---|---|
Ausführung Rückwand (Innenseite) | gelocht |
Mit Schutzfolie | Ja |
Anzahl der steckbaren Trennwände | 2 |
Mit Kanalverbinder | Nein |
Montagelochung im Boden | Ja |
Montageart der Oberteile | innenliegend |
Mit Kabelhalteklammer | Nein |
Nutzbarer Querschnitt | 8034 mm² |
Schutzart (IP) | IP3X |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | 15-60 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION