DLPe biegsamer Deckel 65 mm
Wandkanal
Legrand
DLPe biegsamer Deckel 65 mm
Best.-Nr. 010521
EAN.
3245060105211
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 65 mm |
---|---|
Länge | 2000 mm |
Ausführung | glatt |
Montageart der Oberteile | übergreifend |
Befestigung des Oberteils | aufrastbar |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Mit Schutzfolie | Ja |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Höhe | 14.7 mm |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Schutzart (IP) | IP40 |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION