Direkt zum Inhalt
Logo print

DLPe Endverschluss 65x105

Wandkanal Legrand

DLPe Endverschluss 65x105

Best.-Nr. 010704 EAN. 3245060107048
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Breite 105 mm
Tiefe 65 mm
Ausführung symmetrisch
Geeignet für links/rechts
Schnittkaschierung Ja
Befestigungsart aufschraubbar
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe weiß
RAL-Nummer 9003
Mit Schutzfolie Nein
Schutzart (IP) IP40
Einsatztemperatur -5-60 °C
Schlagfestigkeit IK07
Höhe 109 mm
Lagertemperatur -25-60 °C

Dokumentation

1 Dokument
Konformitätserklärung
NF 004-601796A (0.42 Mo)