DLPe Endverschluss 65x195
Wandkanal
Legrand
DLPe Endverschluss 65x195
Best.-Nr. 010707
EAN.
3245060107079
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 195 mm |
---|---|
Tiefe | 65 mm |
Ausführung | symmetrisch |
Geeignet für | links/rechts |
Schnittkaschierung | Ja |
Befestigungsart | aufschraubbar |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Mit Schutzfolie | Nein |
Schutzart (IP) | IP40 |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION