DLPe Kabelhalteklammer 130
Wandkanal
Legrand
DLPe Kabelhalteklammer 130
Best.-Nr. 010686
EAN.
3245060106867
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Deckelmontage | Nein |
Oberteilbreite | 0 mm |
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe | 50 mm |
Mit Potentialausgleich | Nein |
Breite | 48 mm |
Höhe | 189.8 mm |
---|---|
Tiefe | 14.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Geräteeinbaukanal |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION