Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010921_pw_96686.jpg)
DLPe Schnapprahmen für Mosaic 2M 65
Wandkanal
Legrand
DLPe Schnapprahmen für Mosaic 2M 65
Best.-Nr. 010921
EAN.
3245060109219
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | Yes |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Other |
Width | 120 mm |
Height | 67.5 mm |
Depth | 9.9 mm |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |