Direkt zum Inhalt
Logo print

DLPe Schnapprahmen für Schalter 1-Fach130

Wandkanal Legrand

DLPe Schnapprahmen für Schalter 1-Fach130

Best.-Nr. 010914 EAN. 3245060109141
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Number of units 1
Mounting direction Horizontal
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Flush-mounted installation No
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct Yes
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK00
Type of fastening Other
Width 130 mm
Height 135 mm
Depth 5.5 mm
Operating / setting temperature 15-60 °C
Storage temperature -5-60 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)