![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010933-LEGRAND-1000.jpg)
DLPe Schnapprahmen für Schalter 3-Fach 85
Wandkanal
Legrand
DLPe Schnapprahmen für Schalter 3-Fach 85
Best.-Nr. 010933
EAN.
3245060109332
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Einheiten | 3 |
---|---|
Montagerichtung | Horizontal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 3 |
Unterputzmontage | Nein |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Ja |
Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
---|---|
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Befestigungsart | sonstige |
Breite | 272 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 5.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION