![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010801-LEGRAND-1000.jpg)
DLPe Stossstellenabdeckung Deckel 65
Wandkanal
Legrand
DLPe Stossstellenabdeckung Deckel 65
Best.-Nr. 010801
EAN.
3245060108014
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite des Geräteeinbaukanals | 105 mm |
---|---|
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe | 50 mm |
Oberteilbreite | 65 mm |
Ausführung | Oberteilschnittkaschierung |
Form | symmetrisch |
Befestigungsart | aufrastbar |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | ABS |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION