DLPe Stossstellenabdeckung Deckel 85
Wandkanal
Legrand
DLPe Stossstellenabdeckung Deckel 85
Best.-Nr. 010802
EAN.
3245060108021
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite des Geräteeinbaukanals | 105 mm |
---|---|
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe | 35 mm |
Oberteilbreite | 85 mm |
Ausführung | Oberteilschnittkaschierung |
Form | symmetrisch |
Befestigungsart | aufrastbar |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | ABS |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION