DLPe Stossstellenabdeckung Kanal 65
Wandkanal
Legrand
DLPe Stossstellenabdeckung Kanal 65
Best.-Nr. 010692
EAN.
3245060106928
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite des Geräteeinbaukanals | 195 mm |
---|---|
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe | 50 mm |
Oberteilbreite | 180 mm |
Ausführung | Kanalschnittkaschierung |
Form | symmetrisch |
Befestigungsart | selbstklebend |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | ABS |
---|---|
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION