![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4372AV-BTICINO-1000.jpg)
Doppel-Leuchtsig. Orange/Gruen
LivingLight
Bticino
Doppel-Leuchtsig. Orange/Gruen
Best.-Nr. L4372AV
EAN.
8012199167268
Rabattgruppe : B20
15,15 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Fassung | sonstige |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Mit Blinklicht | Nein |
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck | Ja |
Mit austauschbarem Symbol | Nein |
Verwendung als Taster | nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
Transparent | Nein |
Farbe des Leuchtmittels | sonstige |
---|---|
Geeignet für Schutzart (IP) | IP2X |
Nennspannung | 230 V |
Max. Lampenleistung | 0.15 W |
Gerätebreite | 22 mm |
Gerätehöhe | 44 mm |
Gerätetiefe | 38 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 37 mm |
Einbautiefe | 27 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |