Doppelte Gerätedose; Tiefe 47 mm; Mit vormontierten Geräteschrauben
UP-Dosen
Legrand
Doppelte Gerätedose; Tiefe 47 mm; Mit vormontierten Geräteschrauben
Best.-Nr. A01023
EAN.
4010957010232
Rabattgruppe : L62
2,44 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Hohlwand |
---|---|
Form | Oval |
Bauform | Gerätedose |
Ausführung | Einzel |
Ausgerüstet mit drehbarem Ring | Nein |
Koppelbar | Ja |
Bestückung | ohne |
Durchmesser | 68 mm |
Tiefe | 50-50 mm |
Innentiefe | 47 mm |
Für Anzahl Geräteeinsätze | 2 |
Befestigung der Geräte | schrauben |
Mit Schrauben | Ja |
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Ja |
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein |
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | Nein |
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | Nein |
Für Rohrdurchmesser | 20 mm |
Für Kabeldurchmesser | 5-10 mm |
---|---|
Einführung von hinten | Nein |
Anzahl der Einführungen | 14 |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | Orange |
Schutzart (IP) | IP30 |
Ausführung Deckel | ohne |
Transparenter Deckel | Nein |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Nein |
Max. Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | Vierkantstutzen |
Spezielle Anwendung | ohne |